Julkaise tuotteesi
Mirror Metric
pomd’or

Mirror Metric

4.3 / 5 tähteä4.3(12 arvostelua)
Evolving yet remaining faithful to a lifestyle. For over three decades pomd’or has bet for its attention to details, the quality of its materials and its meticulous manufacturing process based on the essence of its products. The mastery of the craft and the stability of long-lasting and unequivocal values have been a critical part of its vision to go beyond the classic design and make pomd’or a legendary brand that moves forward without losing sight of its hallmark of authenticity and elegance.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMirror_Metric
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäMirrors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-09-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)100
  • Leveys (mm)35
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Peilit
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53
  • Uniclass 2015 -kuvausMirrors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
  • OmniClass-numero23-21 37 13 15
  • OmniClass-nimikeMirrors
  • CSI UniFormat II -koodiE10
  • CSI UniFormat II -nimikeEQUIPMENT