Julkaise tuotteesi
Acrylic Stone Sink With Stainless Steel Hand Pull B46CMM18

Acrylic Stone Sink With Stainless Steel Hand Pull B46CMM18

Acrylic stone sink with stainless steel hand pull / tower holder. Elbow rests. This sink does not have an overflow and the waste is exposed.

Tekniset tiedot
  • • Sink is about 35" x 21" x 7" (B46CMM17W3) and 47" x 21" x 7" (B46CMM18W3)
    • Hand pull allows those seated to pull themselves up to sink
    • Hand pull is stainless steel and can be used as a towel bar
    • 330-pound load capacity
    • Support bracket with hardware included to attach bracket to sink
    • Wall-mounting hardware not included, use screws, bolts, anchors appropriate for wall material
    • Acrylic stone is a generic name for Corian or LG Hi-Macs

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteacrylic-stone-sink-with-stainless-steel-hand-pull-b46cmm18
  • TuoteperheSafe bathroom
  • TuoteryhmäSanitary
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLuonnollinen akryylikivi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania