Julkaise tuotteesi
Bidet/WC extended - B40CFO05

Bidet/WC extended - B40CFO05

Bidet/WC extended with front opening, hung - B40CFO05

Tekniset tiedot
  • Suspended WC/bidet with front opening, with a pleasant aesthetic appearance, mainly suitable for elderly and disabled people. The article, made of sanitary porcelain - vitreous china - white, is structured with wall drain, basin, hydraulic siphon, water distribution system, whose surfaces, intended for contact with water and the discharge of waste, they are perfectly smooth. The connection dimensions are prepared for connection to the exhaust pipes according to the current UNI standards - B40CFO05

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteB40CFO05
  • TuoteperheSafe bathroom
  • TuoteryhmäSanitary
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)750
  • Leveys (mm)365
  • Syvyys (mm)390
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)24
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 -kuvausToilets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania