Julkaise tuotteesi
Ergonomic Sink with Elbow Rest - B40CNS01

Ergonomic Sink with Elbow Rest - B40CNS01

Ergonomically designed washbasin with elbow rests and lower border with integral grab bar made of vitreous china - B40CNS01

Tekniset tiedot
  • Cantilever consolle with ergonomic shapes especially indicated for elderly or disabled people. The article is made of sanitary porcelain - vitreous china - white in shape with elbow-shaped surface, the perimeter of the lower edge has a relief that is a sure grip for people with mobility problems; predisposed of single hole for tap, without hole for overflow. The article provides for wall mounting using plugs, not supplied - B40CNS01

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteB40CNS01
  • TuoteperheSafe bathroom
  • TuoteryhmäSanitary
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)540
  • Leveys (mm)810
  • Syvyys (mm)225
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)22.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka