Julkaise tuotteesi
hug collection washbasin - B48CMM01

hug collection washbasin - B48CMM01

The hug collection shares values linked to the intimate side and care of oneself and the others. The grab bars from the contemporary design are in the spotlight. They are safe and functional but also extremely versatile and creative. They come in vertical and horizontal versions and match perfectly with the mirrors, furnishing elements, containers and washbasins of the project - B48CMM01

Tekniset tiedot
  • Washbasin made of mineral composite with non-porous surface, hemp white, with single squared basin. Prepared for sigle hole mixer tap, with overflow hole.

    Left or right cloth bar can accessory.

    Wheelchair accessible to DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601.

    Weight capacity to EN 14688 - B48CMM01

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteB48CMM01
  • TuoteperheSafe bathroom
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-02-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)191
  • Leveys (mm)685
  • Syvyys (mm)520
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMineraali
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)28
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka