Julkaise tuotteesi
Clothes hook - F17AKN03

Clothes hook - F17AKN03

Single clothes hook

Shower for assisted patients or patients with a reduced level of mobility.
It is advised to install a 117 cm vertical grab bar equipped with a hand- shower holder with ergonomic grip and a 60 cm straight grab bar.
The absence of a removable or folding seat helps to sit a patient on the shower chair.
It is advised to install a mixer so there is no obstacle for the patient and to the activity of the care giver - F17AKN03

Tekniset tiedot
  • Single clothes hook - F17AKN03

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF17AKN03
  • TuoteperheSafe bathroom
  • TuoteryhmäBathroom accessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)45.5
  • Leveys (mm)69
  • Syvyys (mm)40
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)0.02
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka