Julkaise tuotteesi
Tilting mirror with safety glass - F41JPS21

Tilting mirror with safety glass - F41JPS21

Mirror, tilting, safety glass - F41JPS21

Tekniset tiedot
  • Tilting mirror with an excursion up to 13 °, aesthetically pleasing, easy to clean, free of elements that can cause injuries. The article is made with a safety mirror with a thickness of 5 mm, of the class 2B controlled frangibility type according to the UNI EN 12600 standard. The wall anchorage is guaranteed by an aluminum plate with a frictioned joint function. The mirror is designed to fix a lamp that is not supplied. It is produced using eco-compatible material, with a percentage of recycled raw material, in turn recyclable - F41JPS21

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF41JPS21
  • TuoteperheSafe bathroom
  • TuoteryhmäBathroom accessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)76
  • Leveys (mm)695
  • Syvyys (mm)745
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)15
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom mirrors
  • OmniClass-numero23-21 37 13 15
  • OmniClass-nimikeMirrors

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania