Julkaise tuotteesi
L-shaped grab bar - G01JBL19

L-shaped grab bar - G01JBL19

Safety grab bar, corner, 90° - G01JBL19
Tekniset tiedot
  • L-shaped grab bar made of zinc-plated steel pipe, coated with biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G01JBL19
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteG01JBL19
  • TuoteperheSafe bathroom
  • TuoteryhmäGrab bars
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-07-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)660
  • Leveys (mm)350
  • Syvyys (mm)100
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliPolyamidi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)1.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania