Julkaise tuotteesi
Corner grab bar - G01JBS02

Corner grab bar - G01JBS02

Safety grab bar, corner - G01JBS02
Tekniset tiedot
  • Corner grab bar made of zinc-plated steel pipe, coated with biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G01JBS02
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteG01JBS02
  • TuoteperheSafe bathroom
  • TuoteryhmäGrab bars
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-07-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)80
  • Leveys (mm)760
  • Syvyys (mm)760
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliPolyamidi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)3.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania