Julkaise tuotteesi
hug stool - G12JDS02

hug stool - G12JDS02

The hug collection shares values linked to the intimate side and care of oneself and the others. The grab bars from the contemporary design are in the spotlight. They are safe and functional but also extremely versatile and creative. They come in vertical and horizontal versions and match perfectly with the mirrors, furnishing elements, containers and washbasins of the project - G12JDS02

Tekniset tiedot
  • Stool with adjustable feet. The seat is made of high density polyurethane, the structure is made of stainless steel AISI304 - G12JDS02

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteG12JDS02
  • TuoteperheSafe bathroom
  • TuoteryhmäSeats and stools
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-02-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)445
  • Leveys (mm)420
  • Syvyys (mm)350
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyuretaani
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka