Julkaise tuotteesi
hug seat with backrest and armrest - G12JDS04
hug seat with backrest and armrest - G12JDS04

    hug seat with backrest and armrest - G12JDS04

    The hug collection shares values linked to the intimate side and care of oneself and the others. The grab bar from the contemporary design are in the spotlight they are safe and functional but also extremely versatile and creative. They come in vertical and horizontal version and match perfectly with the mirrors, furnishing elements, containers and washbasins of the project - G12JDS04

    Tekniset tiedot
    • Chair with backrest and armrest. Adjustable feet. Seat and backrest made of high density porliuretan, the structure come with stainless steel pipe - G12JDS04

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteG12JDS04
    • TuoteperheSafe bathroom
    • TuoteryhmäSeats and stools
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-02-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)735
    • Leveys (mm)530
    • Syvyys (mm)420
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyuretaani
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)7.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka