Julkaise tuotteesi
Grab bar Contractor 36in (center on center) - G25JAS07

Grab bar Contractor 36in (center on center) - G25JAS07

Straight grab bar

Ponte Giulio’s Contractor Series line was developed to provide a luxury product with an affordable price. All Contractor Series products are manufactured with a zinc plated steel core, coated in antimicrobial vinyl and all designed to be compliant with ADA regulations. Ponte Giulio is providing this line as a cost-effective solution to a safe, non-institutional environment - G25JAS07

Tekniset tiedot
  • Grab bar Contractor 36in (center to center)

    made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G25JAS07

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteG25JAS07
  • TuoteperheSafe bathroom
  • TuoteryhmäGrab bars
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)2.75
  • Leveys (tuumaa)36
  • Syvyys (tuumaa)3.18
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliVinyyli
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (paunaa)5.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka