Julkaise tuotteesi
Floor to wall grab bar - G25JCS38

Floor to wall grab bar - G25JCS38

90° Angle Floor To Wall Antimicrobial Grab Bar With Reversible Outrigger - G25JCS38

Tekniset tiedot
  • 90° angle floor to wall antimicrobial grab bar with reversible outrigger. Reversible orientation. 1.25” diameter, no maintenance 3mm thick antimicrobial vinyl coating. Concealed ABS 4-hole flange plate.

    • 330LB load capacity
    • Exceeds ADA load requirements
    • Install hardware included for wood stud
    • Non-slip, warm to the touch finish
    • Antimicrobial
    • Rust proof
    • Lifetime warranty
    • Price comparable to stainless steel - G25JCS38

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteG25JCS38
  • TuoteperheSafe bathroom
  • TuoteryhmäGrab bars
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-07-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)34
  • Leveys (tuumaa)8
  • Syvyys (tuumaa)31
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliVinyyli
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (paunaa)8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka