Julkaise tuotteesi
Urban People, straight grab bar - G27JAS30

Urban People, straight grab bar - G27JAS30

The Urban People range is designed to fulfill the bathroom requirements of hospitals, retirement homes, senior residences, nursing homes, rehabilitation centres and hotels.
This range has been developed to offer a safety support to the growing ageing population and improving quality of life. It is elegant and descrete but safe and strong - G27JAS30

Tekniset tiedot
  • Straight safety grab rail, Ø 33 mm no-slip, vinyl coating and zinc-plated steel internal pipe without junctions. Active and long lasting antimicrobial protection based on silver ions.
    Concealed wall fixing kit Ø 72 mm, made of stainless steel with base plate, for wall protection, and external cover. made of polyamide-6 - G27JAS30

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteG27JAS30
  • TuoteperheSafe bathroom
  • TuoteryhmäGrab bars
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)72
  • Leveys (mm)372
  • Syvyys (mm)83
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVinyyli
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)12
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania