Julkaise tuotteesi
Fold down shower seat - G27JDS43

Fold down shower seat - G27JDS43

Fold down shower seat. This seat is slightly wider than average seats and has a flatter design as to fold up against the wall and protrude only 70mm - G27JDS43

Tekniset tiedot
  • Fold down shower seat, ABS seat and AISI 304 frame. This seat is slightly wider than average seats and has a flatter design as to fold up against the wall and protrude only 70mm. A small water outlet hole is in the centre of the seat which prevents water filling the seat area. The concealed fixing of the seat is an advantage over other makes as no screws are visible - G27JDS43

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteG27JDS43
  • TuoteperheSafe bathroom
  • TuoteryhmäSeats and stools
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)425
  • Leveys (mm)415
  • Syvyys (mm)105
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)3.25
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka