Julkaise tuotteesi
Grab bar folding - G41JCS47

Grab bar folding - G41JCS47

Safety folding grab rail with reinforced joint - G41JCS47

Tekniset tiedot
  • Folding grab bar with reinforced joint ø 33 mm made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl- G41JCS47

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteG41JCS47
  • TuoteperheSafe bathroom
  • TuoteryhmäGrab bars
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)850
  • Leveys (mm)113
  • Syvyys (mm)234
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)3.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka