Julkaise tuotteesi
L-shaped grab bar L 18x36in - G55JBL20

L-shaped grab bar L 18x36in - G55JBL20

L-shaped grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish - G55JBL20
Tekniset tiedot
  • L-shaped grab bar, suitable for use in the bathroom, particularly for public spaces. Pleasant aesthetic appearance, free of elements that can cause injuries and is characterized by an incomparable robustness. The article is made of a 1.5 mm thick satin-finished steel tube AISI 304, with bent end sections without joints. Produced without welding thus avoiding risks of oxidation. The wall anchoring is guaranteed by a fixing system made of round flanges in stainless steel AISI 304. The studs cover round-shaped flanges of 80 mm diameter, with quick interlocking, are made of stainless steel AISI 304. - G55JBL20
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteG55JBL20
  • TuoteperheSafe bathroom
  • TuoteryhmäGrab bars
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-02-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)39
  • Leveys (tuumaa)21
  • Syvyys (tuumaa)2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (paunaa)6.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka