Julkaise tuotteesi
Grab bar corner right - G55JBR19

Grab bar corner right - G55JBR19

3.9 / 5 tähteä3.9(7 arvostelua)

Safety grab bar, corner 90°, Right - G55JBR19

Tekniset tiedot
  • L-shaped grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish - G55JBR19

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteG55JBR19
  • TuoteperheSafe bathroom
  • TuoteryhmäGrab bars
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)70
  • Leveys (mm)485
  • Syvyys (mm)892
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)2.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka