Julkaise tuotteesi
ADA L-shaped folding seat - G55JDS31

ADA L-shaped folding seat - G55JDS31

Reversible Bariatric HPL Folding Bathtub Bench With Stainless Steel Frame. 16 mm HPL seat top with leveling feet - G55JDS31

Tekniset tiedot
  • • Works with most industry curb-less shower drains • 1000+LB Load capacity • ADA • Install hardware included for wood stud • M12 Stainless steel leveling legs with anti-slip bottom • Less than 7” projection from wall when folded • Rust proof • Lifetime warranty

    - G55JDS31

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteG55JDS31
  • TuoteperheSafe bathroom
  • TuoteryhmäSeats and stools
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-06-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)19
  • Leveys (tuumaa)31
  • Syvyys (tuumaa)22
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliLaminaatti
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (paunaa)32
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka