Julkaise tuotteesi
Anti-ligature grab bar - G55UXS04

Anti-ligature grab bar - G55UXS04

Anti-Ligature Stainless Steel Grab Bar - G55UXS04

Tekniset tiedot
  • Anti-ligature stainless steel grab bar. 1.25” diameter, 1.2mm wall thickness, 304 stainless steel.

    • 400LB load capacity• Exceeds ADA load requirements• Install hardware not included• Rust proof - G55UXS04

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteG55UXS04
  • TuoteperheSafe bathroom
  • TuoteryhmäGrab bars
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-07-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)3
  • Leveys (tuumaa)27
  • Syvyys (tuumaa)2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (paunaa)2.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka