Julkaise tuotteesi
Grab bar Stainless Steel 32in (center on center) - G57JAS06

Grab bar Stainless Steel 32in (center on center) - G57JAS06

Straight grab bar

Ponte Giulio’s stainless steel line was manufactured with multiple finish options, giving you the ability to create a custom space for your clients. All of our stainless steel was designed specifically for wet environments and high traffic areas, guaranteeing satisfaction with all of your clients - G57JAS06

Tekniset tiedot
  • Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs)

    G57JAS01 15 1/8x2 3/4x3 1/8 1
    G57JAS02 19 1/8x2 3/4x3 1/8 1.3
    G57JAS03 21 1/8x2 3/4x3 1/8 1.4
    G57JAS04 27 1/16x2 3/4x3 1/8 1.8
    G57JAS05 33 1/8x2 3/4x3 1/8 2.2
    G57JAS06 35 1/8x2 3/4x3 1/8 2.2
    G57JAS07 39 1/8x2 3/4x3 1/8 2.5
    G57JAS08 45 1/8x2 3/4x3 1/8 2.9
    G57JAS09 51 1/8x2 3/4x3 1/8 3.3 - G57JAS06

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteG57JAS06
  • TuoteperheSafe bathroom
  • TuoteryhmäGrab bars
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)2.75
  • Leveys (tuumaa)32
  • Syvyys (tuumaa)3.13
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (paunaa)2.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka