Julkaise tuotteesi
L-shaped safe shower column - H51GJR02

L-shaped safe shower column - H51GJR02

Safe shower column with stainless steel body - H51GJR02
Tekniset tiedot
  • Safe shower column with stainless steel body - diameter 32 mm, fitted with a "Double Water Inlet" water inlet system. Equipped with adjustable shower head and hand-held 3-jet hand shower - diameter 130 mm. - with anti-torsion hose - length 150 cm. Complete with horizontal handle - right or left - with hand shower attachment. - H51GJR02
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH51GJR02
  • TuoteperheSafe bathroom
  • TuoteryhmäShower colums
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-09-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)919
  • Leveys (mm)520
  • Syvyys (mm)513
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Toissijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiShowers
  • UNSPSC-koodi30181503
  • Uniclass 2015 -koodiAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 -kuvausShowering
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania