Julkaise tuotteesi
Safe shower set - H51GOS01

Safe shower set - H51GOS01

Safe shower set with stainless steel body - H51GOS01
Tekniset tiedot
  • Safe shower set with stainless steel body - 32 mm diameter, equipped with a “Double Water Inlet” water inlet system. Equipped with hand shower 3 jets - diameter 130 mm. - with sliding latch support and anti-torsion hose - length 150 cm. - H51GOS01
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH51GOS01
  • TuoteperheSafe bathroom
  • Tuoteryhmä Safe shower set
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-09-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)735
  • Leveys (mm)179
  • Syvyys (mm)70
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiShowers
  • UNSPSC-koodi30181503
  • Uniclass 2015 -koodiAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 -kuvausShowering
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania