Julkaise tuotteesi
 Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS49
 Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS49

    Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS49

    Straight grab bar, painted or chromed stainless steel, polished stainless ends and cylindrical peg mounting flange. Available in standard Prestigio Plus colors or HUG designer colors.

    Tekniset tiedot
    • • Measured center flange to center flange, this grab bar extends about another 4” when measuring end-to-end
      • 450-pound load capacity on 12”, 16”, 18”, 24”, 30”, 32”
      • 265-pound load capacity on 36”, 42”, 48”, 65”
      • Flangeless design has a cylindrical peg mount that uses a set key to lock in place
      • Beautiful finish options available
      • Sleek, designer style – Prestigio Plus style grab bars
      • ADA rated
      • Ends and mounting pegs are chrome

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteprestigio-plus-straight-grab-bars-g18uas49
    • TuoteperheSafe bathroom
    • TuoteryhmäGrab bars
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-06-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 00
    • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania