Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
porcher/products/5cd373fa-ba72-4248-ac87-923edc0a53b0
Koti
Luokat
Saniteetti
Suihkut
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Porcher
Seuraa
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm -
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
D6041
Tuoteperhe
AQUA
Tuoteryhmä
Showers
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-05-25
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
152
Leveys (mm)
253
Syvyys (mm)
126
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.fr
Asennusohjeet
http://www.idealspec.fr
Tuotesertifiointi
http://www.idealspec.fr
Tekninen kuvaus
http://www.idealspec.fr
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Nettopaino (kg)
0.46
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Suihkut
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
SL_35_80_80
Uniclass 2015 -kuvaus
Showers
OmniClass-numero
23-31 17 00
OmniClass-nimike
Showers
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Lataa
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Lataa
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Lataa
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Lataa
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Lataa
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Lataa