Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
porcher/products/0bcfa0cf-96a7-44d2-9c3d-458db4fbecf3
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuonetarvikkeet
AQUA - Shower bar only
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Porcher
Seuraa
AQUA - Shower bar only
Shower bar only -
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
AQUA - Shower bar only
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
D6042
Tuoteperhe
AQUA
Tuoteryhmä
Accessories
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-05-25
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
150
Leveys (mm)
740
Syvyys (mm)
80
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.fr
Asennusohjeet
http://www.idealspec.fr
Tuotesertifiointi
http://www.idealspec.fr
Tekninen kuvaus
http://www.idealspec.fr
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Nettopaino (kg)
0.34
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 -kuvaus
Sanitary accessories
OmniClass-numero
23-31 25 00
OmniClass-nimike
Toilet and Bath Specialties
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Lataa
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Lataa
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.4
(
22
)
Lataa
Ponte Giulio
ADA rectangular folding seat - G25JDS22
3.7
(
6
)
Lataa
Ponte Giulio
Grab bar Stain Steel 99cm - G55JAS07
Lataa
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Lataa