Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
porcher/products/4d82d138-84b9-4241-a989-5cb04f50b8ee
Koti
Luokat
Saniteetti
Suihkut
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Porcher
Seuraa
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
3.6
(5 arvostelua)
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
D6046
Tuoteperhe
AQUA
Tuoteryhmä
Shower
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-04-03
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
603
Leveys (mm)
156
Syvyys (mm)
181
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.fr
Asennusohjeet
http://www.idealspec.fr
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Nettopaino (kg)
1.416
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Suihkut
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 -kuvaus
Shower fittings package
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Lataa
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
Lataa
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Lataa
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Lataa
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Lataa