Julkaise tuotteesi
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm
    Porcher

    ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm

    120 x 2 x (H) 60 cm - Weight : 13,2 kg
    Tekniset tiedot
    • ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteE0562
    • TuoteperheULYSSE
    • TuoteryhmäMirrors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-05-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)610
    • Leveys (mm)1300
    • Syvyys (mm)38
    Linkit
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)13.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 -kuvausMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
    • OmniClass-numero23-21 37 13 15
    • OmniClass-nimikeMirrors

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ranska