Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
porcher/products/146ec5d4-c1b7-4df4-9ca7-df20db6a28f0
Koti
Luokat
Saniteetti
WC-tarvikkeet
Fall brake seat
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Porcher
Seuraa
Fall brake seat
Drop brake seat - Thermodur (in urea). Plastic hinges Fixing underneath
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Fall brake seat
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
E1318
Tuoteperhe
SANS
Tuoteryhmä
Toilets Seats
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-05-25
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
383
Leveys (mm)
460
Syvyys (mm)
49
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.fr
Asennusohjeet
http://www.idealspec.fr
Tuotesertifiointi
http://www.idealspec.fr
Tekninen kuvaus
http://www.idealspec.fr
Liittyviä
Liittyviä
Nettopaino (kg)
1.3
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - WC-tarvikkeet
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_93_95
Uniclass 2015 -kuvaus
WC seats and covers
CSI MasterFormat 2014 -koodi
10 21 13.40
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Stone Toilet Compartments
OmniClass-numero
23-31 19 00
OmniClass-nimike
Toilets
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Lataa
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Lataa
Kohler
K-14377 Purist® Pivoting toilet paper holder
3.0
(
5
)
Lataa
Kohler
Desette™ Toilet paper holder
Lataa
DELABIE
510700 Changing table
3.4
(
9
)
Lataa
Kohler
K-5672 Toobi® Toilet paper holder
Lataa