Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
porcher/products/711f2570-b199-4af3-b811-5ac70c395416
Koti
Luokat
Saniteetti
Altaat
Ulysse Ens Meuble 80Cm 2 Tiroirs Blc Bri
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Porcher
Seuraa
Ulysse Ens Meuble 80Cm 2 Tiroirs Blc Bri
2.8
(10 arvostelua)
Ulysse Ens Meuble 80Cm 2 Tiroirs Blc Bri
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
E3258
Tuoteperhe
ULYSSE
Tuoteryhmä
Pack (Basin & Furniture)
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-04-03
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
138
Leveys (mm)
814
Syvyys (mm)
450
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.fr
Asennusohjeet
http://www.idealspec.fr
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Keramiikka
Nettopaino (kg)
39.5
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Altaat
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Ss_40_15_75_94
Uniclass 2015 -kuvaus
Wash basin systems
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Lataa
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Lataa
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Lataa
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Lataa
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Lataa
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Lataa