Julkaise tuotteesi
MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm
MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm
    Porcher

    MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm

    4.4 / 5 tähteä4.4(5 arvostelua)
    PMR washbasin 65 x 55 cm - Without overflow
    Tekniset tiedot
    • MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteE7657
    • TuoteperheMATURA
    • TuoteryhmäBasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-05-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)520
    • Leveys (mm)650
    • Syvyys (mm)200
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)19
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ranska