Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
porcher/products/2ebe2ce5-5152-4361-8290-49dd7e9df010
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuonetarvikkeet
LAGO - Washboard
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Porcher
Seuraa
LAGO - Washboard
Washboard
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
LAGO - Washboard
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
J1100
Tuoteperhe
LAGO
Tuoteryhmä
Accessories
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-05-25
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
593
Leveys (mm)
560
Syvyys (mm)
75
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.fr
Asennusohjeet
http://www.idealspec.fr
Tuotesertifiointi
http://www.idealspec.fr
Tekninen kuvaus
http://www.idealspec.fr
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Puu
Nettopaino (kg)
2.5
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 -kuvaus
Sanitary accessories
OmniClass-numero
23-31 25 00
OmniClass-nimike
Toilet and Bath Specialties
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Lataa
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Lataa
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Lataa
Dolphin Solutions Ltd
BC267 Dolphin Double Stainless Steel Lockable Toilet Paper Dispenser
Lataa
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
Lataa
Ponte Giulio
Safety grab bar corner - G27JBS02
Lataa