Julkaise tuotteesi
BRENTA - Vidoir on foot horizontal outlet
BRENTA - Vidoir on foot horizontal outlet
    Porcher

    BRENTA - Vidoir on foot horizontal outlet

    Vidoir on foot horizontal outlet - Weight : 31 kg
    Tekniset tiedot
    • BRENTA - Vidoir on foot horizontal outlet
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJ3772
    • TuoteperheBRENTA
    • TuoteryhmäBasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-05-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)535
    • Leveys (mm)460
    • Syvyys (mm)460
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)30.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ranska