Julkaise tuotteesi
SEPTA PRO M2 F/PLATE SF CHROME  - PO
Porcher

SEPTA PRO M2 F/PLATE SF CHROME - PO

Septa Pro M2 flush plate single flush mechanical actuation chrome 

Tekniset tiedot
  • Septa Pro M2 flush plate single flush mechanical actuation chrome 

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteP0103
  • TuoteperheSepta
  • TuoteryhmäFlush Plate
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-06-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)163
  • Leveys (mm)243
  • Syvyys (mm)17
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Nettopaino (kg)1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 -kuvausWC cistern fittings
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Ranska