Julkaise tuotteesi
SEPTA PRO P3 SINGLE FLUSH PLATE
Porcher

SEPTA PRO P3 SINGLE FLUSH PLATE

Septa Pro P3, control plate, single flow, pneumatic.
Tekniset tiedot
  • Septa Pro P3, control plate, single flow, pneumatic. Avaliebale in Brushed Aluminium.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteP0108
  • TuoteperheSEPTA PRO
  • TuoteryhmäFlush Plate
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-06-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)500
  • Leveys (mm)595
  • Syvyys (mm)391
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Nettopaino (kg)0.37
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 -kuvausFlush control devices
  • OmniClass-numero23-39 37 15 13
  • OmniClass-nimikeFlushing Gates

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Ranska