Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
porcher/products/7d56e6c6-b82d-424b-a4d0-450578af9658
Koti
Luokat
Saniteetti
Altaat
Ulysse Lavabo 60X47 Blanc
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Porcher
Seuraa
Ulysse Lavabo 60X47 Blanc
5.0
(7 arvostelua)
Ulysse Lavabo 60X47 Blanc
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
P1256
Tuoteperhe
ULYSSE
Tuoteryhmä
Basin
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-04-03
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
859
Leveys (mm)
605
Syvyys (mm)
474
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.fr
Asennusohjeet
http://www.idealspec.fr
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Keramiikka
Nettopaino (kg)
15.3
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Altaat
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Ss_40_15_75_94
Uniclass 2015 -kuvaus
Wash basin systems
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Lataa
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Lataa
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Lataa
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Lataa
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Lataa
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Lataa