Julkaise tuotteesi
ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
    Porcher

    ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm

    3.6 / 5 tähteä3.6(5 arvostelua)
    Lave-mains 50 x 23,5 cm - Percé 1 trou pour la robinetterie Poids : 6 kg
    Tekniset tiedot
    • ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteP1691
    • TuoteperheULYSSE
    • TuoteryhmäBasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-04-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)240
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)130
    Linkit
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)6.36
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung hand rinse basins
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ranska