Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
porcher/products/2d7e927f-2e1d-4aff-a487-dc17b363b6d8
Koti
Luokat
Saniteetti
Altaat
MATURA 2 - Washbasin 37 x 30,5 cm
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Porcher
Seuraa
MATURA 2 - Washbasin 37 x 30,5 cm
Handwash 37 x 30,5 cm - Weight: 7,5 kg
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MATURA 2 - Washbasin 37 x 30,5 cm
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
S2134
Tuoteperhe
MATURA 2
Tuoteryhmä
Basins
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-06-18
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
370
Leveys (mm)
310
Syvyys (mm)
170
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.fr
Asennusohjeet
http://www.idealspec.fr
Tuotesertifiointi
http://www.idealspec.fr
Tekninen kuvaus
http://www.idealspec.fr
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Keramiikka
Nettopaino (kg)
7.42
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Altaat
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 -kuvaus
Wash basins, sinks and troughs
OmniClass-numero
23-31 13 00
OmniClass-nimike
Sinks
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
142
)
Lataa
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
Lataa
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Lataa
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
Lataa
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Lataa
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Lataa