Julkaise tuotteesi
Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr
Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr
    Porcher

    Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr

    Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteD1192
    • TuoteperheOLYOS
    • TuoteryhmäKitchen Mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-04-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)173
    • Leveys (mm)53
    • Syvyys (mm)263
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)1.312
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps