Julkaise tuotteesi
UNILUX - Side apron 70 cm
UNILUX - Side apron 70 cm
    Porcher

    UNILUX - Side apron 70 cm

    Side apron 70 cm -
    Tekniset tiedot
    • UNILUX - Side apron 70 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteE4831
    • TuoteperheUNILUX
    • TuoteryhmäBath & Spas
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-05-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)510
    • Leveys (mm)700
    • Syvyys (mm)40
    Linkit
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)2.38
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi13 24 26
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSteam Baths
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs