Julkaise tuotteesi
HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
    Porcher

    HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat

    "Ready to install" WC pack with drop brake seat - Overall dimensions: 66 x 37 cm Weight: 30.3 kg Plastic hinges with slow closing
    Tekniset tiedot
    • HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteE8257
    • TuoteperheHERCULE
    • TuoteryhmäToilet Cisterns
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-05-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)360
    • Leveys (mm)665
    • Syvyys (mm)800
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)31.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ranska
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText