Julkaise tuotteesi
NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Porcher

    NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap

    "Ready-to-install" WC pack with flap - Overall size: 63 x 36 cm Weight: 23,5 kg
    Tekniset tiedot
    • NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteP0056
    • TuoteperheNOE
    • TuoteryhmäToilet Cisterns
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-05-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)765
    • Leveys (mm)365
    • Syvyys (mm)635
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ranska
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText