Julkaise tuotteesi
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
    Porcher

    OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL

    Oleas, control plate, double flow, mechanical
    Tekniset tiedot
    • Oleas, control plate, double flow, mechanical - available in two different finishes Chrome and White
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteP0117
    • TuoteperheOLEAS
    • TuoteryhmäFlush Plate
    • Julkaisupäivä2021-03-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)57
    • Leveys (mm)189
    • Syvyys (mm)265
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Nettopaino (kg)0.33
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 -kuvausFlush control devices
    • OmniClass-numero23-39 37 15 13
    • OmniClass-nimikeFlushing Gates