Julkaise tuotteesi
OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL
    Porcher

    OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL

    Control plate, dual flow, mechanical
    Tekniset tiedot
    • Control plate, dual flow, mechanical avaliable in two finishes Chrome and White
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteP0118
    • TuoteperheOLEAS
    • TuoteryhmäFlush Plate
    • Julkaisupäivä2021-03-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)57
    • Leveys (mm)189
    • Syvyys (mm)265
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Nettopaino (kg)0.34
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 -kuvausFlush control devices
    • OmniClass-numero23-39 37 15 13
    • OmniClass-nimikeFlushing Gates