Julkaise tuotteesi
CIRCULAIRE -Foot for height 50 cm
Porcher

CIRCULAIRE -Foot for height 50 cm

Foot for height 50 cm - Weight: 19 kg
Tekniset tiedot
  • CIRCULAIRE -Foot for height 50 cm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteP2002
  • TuoteperheCIRCULAIRE
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-06-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)530
  • Leveys (mm)530
  • Syvyys (mm)190
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Nettopaino (kg)17.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 00
  • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties