Julkaise tuotteesi
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Porcher

    ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap

    "Ready to install" WC pack with flap - Overall dimensions: 65 x 40 cm Weight: 30.3 kg
    Tekniset tiedot
    • ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteP9404
    • TuoteperheULYSSE
    • TuoteryhmäToilet Cisterns
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-06-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)690
    • Leveys (mm)770
    • Syvyys (mm)420
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)28.58
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets