Julkaise tuotteesi
APPLIQUE - Complete urinal pack
APPLIQUE - Complete urinal pack
    Porcher

    APPLIQUE - Complete urinal pack

    Complete urinal pack - Ready to install including: - Urinal front - Timed valve power supply right - Tube and supply socket - Stainless steel bung - Plastic siphon with removable base - Screw Weight: 8 kg
    Tekniset tiedot
    • APPLIQUE - Complete urinal pack
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteP9862
    • TuoteperheAPPLIQUE
    • TuoteryhmäToilet Cisterns
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-06-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)330
    • Leveys (mm)480
    • Syvyys (mm)300
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)5.69
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ranska
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText