Julkaise tuotteesi
MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
    Porcher

    MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap

    "Ready to install" WC pack without flap - 70 x 36,5 cm
    Tekniset tiedot
    • MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteS3003
    • TuoteperheMATURA 2
    • TuoteryhmäToilet Cisterns
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-06-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)390
    • Leveys (mm)645
    • Syvyys (mm)600
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)33.25
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets