Julkaise tuotteesi
DIVA L CLEAN 1-leaf G25 single
DIVA L CLEAN 1-leaf G25 single
DIVA L CLEAN 1-leaf G25 single
DIVA L CLEAN 1-leaf G25 single
DIVA L CLEAN 1-leaf G25 single
    Portalp

    DIVA L CLEAN 1-leaf G25 single

    DIVA L CLEAN RS est conçue pour répondre aux exigences du secteur de la santé et des industries dont les enjeux d’hygiène, propreté et sécurité sont majeurs. Elle est particulièrement adaptée aux zones sensibles telles que les salles de réveil, laboratoires d’analyse, zones de transfert avec surveillance sanitaire renforcée.

    Ce modèle de porte coulissante est disponible sous différentes finitions : vitrée, semi-vitrée ou ou pleine
    avec revêtement stratifié HPL ou tôle laquée. Un châssis aluminium laqué aux formes douces intègre des joins spécifiques assurant une maitrise du taux de fuite.

    Les vantaux coulissants se déplacent dans un mouvement doux et silencieux, grâce à la conception soignée du mécanisme et des chemins de roulement des vantaux.

    La porte est équipée d'un opérateur performant qui gère tous les paramètres de la porte, les sécurités et les systèmes de commande périphériques. Il assure un déplacement fluide des vantaux jusqu' à 1 x 120 kg ou 2 x 120 kg.

    Les performances des portes DIVA L CLEAN ont été testées par des laboratoires d’essais certifiés et possèdent des PV d’étanchéité à l’air selon la norme NF EN 1026.

    Tekniset tiedot
    • Fourniture et pose d'une porte automatique à débit de fuite contrôlé référence DIVA L CLEAN RS vitrée à 1 vantail.

      Le caisson hébergeant le mécanisme est en aluminium extrudé. Le capot aux formes lisses et arrondies permet la prévention de dépôts de poussière et facilite le nettoyage et la décontamination. Un capot supérieur, équipé d’un joint en partie basse et d’un profil d’habillage en partie haute permet d’avoir une parfaite étanchéité aux projections.
      - dimensions du mécanisme 110 x 280 mm
      - capot articulé avec ouverture vers le haut pour faciliter l'accès au mécanisme
      - 2 chariots de roulement par vantail, équipés de galets anti-dégondages et de suspensions réglables

      L'opérateur est doté :
      - d’une alimentation à découpage universelle 110V-230V fonctionnant en 50-60 Hz, à faible consommation et s’adaptant à tous les réseaux
      - d'une motorisation Brushless 90W pour un pilotage précis assurant la fluidité de mouvement des vantaux, un silence de fonctionnement optimal, une consommation réduite et une grande longévité
      - d'un bloc logique gérant le fonctionnement de la porte, communiquant avec tous les périphériques, assurant en permanence le diagnostic de fonctionnement de la porte
      - d'une technologie bus CAN permettant une connectique rapide, fiable, réduisant les interférences

      Chaque vantail coulissant est constitué d'un châssis aluminium
      - profil de 25 mm acceptant des vitrages jusqu'à 10 mm d'épaisseur,
      - vitrage feuilleté 10 mm
      - vantaux assemblés par joints portefeuille non siliconé permettant un changement rapide du vitrage en cas de bris de glace.
      - étanchéité assurée par des joints caoutchoucs formant une véritable barrière à l’air
      - montants verticaux des châssis équipés, à l’arrière, d’un large joint caoutchouc pelable permettant de régler le débit d’air
      - jambages équipés de joints d’étanchéité, assurant l’étanchéité du vantail en position fermée
      - guide au sol accompagnant le mouvement du châssis et mettant le vantail en contact avec le joint de jambage pour une parfaite étanchéité
      - interstices anti-pincement latérales de 8 mm entre deux plans de coulissement sont conformes à la norme EN16005
      - finition personnalisée suivant palette RAL ou en finition anodisée
      Passage libre : largeur  _  mm x Hauteur _ mm
      Poids max du vantail 1 x 120 kg

      La porte est équipée de dispositifs de sécurité pour assurer la protection des usagers et du bâtiment:
      - sécurité sur passage par radars intérieur/extérieur combinant deux technologies hyperfréquence et infrarouge
      - sécurité à l'ouverture par rideaux infrarouges
      - batterie de secours 12 V en cas de panne de courant

      Différents systèmes de commande peuvent compléter l'installation pour faciliter l'exploitation ou contrôler les entreés/sorties :
      -interrupteurs sans contacts
      - bouton de commande au coude
      - bouton de commande par pied
      - console Naviblu à affichage digital, murale ou sur capot
      - cartes additionnelles d'entrées/sorties permettent de gérer des systèmes de contrôle d'accès

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDLCLEAN-RS-CS-G25
    • TuoteperheHospital automatic doors
    • TuoteryhmäControlled leakage flow doors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Automaattiset ovet

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Etelä-Amerikka Eurooppa Afrikka Pohjois-Amerikka