Julkaise tuotteesi
HDS CLEAN 1-leaf single
Portalp

HDS CLEAN 1-leaf single

La porte étanche HDS CLEAN assure une étanchéité renforcée à l'air, aux poussières, aux agressions chimiques et bactériologiques. Véritable barrière de défense, elle est conçue pour répondre aux exigences du secteur de la santé et dans tous les locaux à environnement contrôlé et adapté aux blocs opératoires, salles de désinfection, chambres stériles ou salles blanches, sécurité sont majeurs.
Le vantail est constitué d'une âme rigide revêtue de panneaux stratifiés à haute densité (HPL) disponibles dans de nombreuses couleurs et répondant aux contraintes de nettoyage et décontamination. Un châssis aluminium laqué intègre des joints d'étanchéité spécifiques qui, plaqués contre le bâti en fermeture, assure une étanchéité efficace. La baie est habillée d'un bâti aluminium et d'un contre-bâti pour une étanchéité optimale et une protection contre les chocs lors du passage de lits ou chariots.

L'ouverture de la porte est entièrement automatique. L'opérateur assure le levage et le déplacement du vantail (jusqu'à 150 kg) dans un mouvement fluide et sécurisé. Le chemin de roulement, situé dans l'opérateur, laisse le seuil de porte libre (pas de rail au sol) permettant le passage de fauteuils roulants ou lits médicalisés sans aucun à-coup. Le large passage (jusqu'à 1800 mm) offre une grande accessibilité à tous les usagers. Des commandes sans contact permettent de piloter une petite ouverture pour le passage du personnel ou d'une grande ouverture pour le passage de lits médicalisés. Des dispositifs de contrôle d'accès peuvent être associés à la porte, n'autorisant l'accès qu'au personnel autorisé dans certaines zones sensibles.

Les performances des portes HDS CLEAN ont été testées par des laboratoires d’essais certifiés et possèdent des PV d’étanchéité à l’air selon la norme NF EN 1026 (CSTB-BV12-035).


La porte existe en version anti-x avec une protection par lame de plomb 2 mm (nous consulter).

Tekniset tiedot
  • Fourniture et pose d'une porte automatique coulissante étanche HDS CLEAN RS CS HDS

    Le caisson hébergeant le mécanisme est en aluminium extrudé
    - hauteur du mécanisme 278 mm avec capot aluminium anti-poussière
    - capot articulé avec ouverture vers le haut et maintien en position ouverte pour faciliter l'accès au mécanisme
    - mécanisme d’entraînement avec chemin de roulement équipé d'une rampe spécifique permettant l'abaissement du vantail et son plaquage contre le bâti pour une parfaite étanchéité
    - 2 chariots de roulement par vantail, équipés de galets anti-dégondages et de suspensions réglables

    L'opérateur est doté :
    - d’une alimentation à découpage universelle 110V-230V fonctionnant en 50-60 Hz, à faible consommation et s’adaptant à tous les réseaux
    - d'une motorisation Brushless puissante de 120 W pour un pilotage précis assurant la fluidité de mouvement du vantail, un silence de fonctionnement optimal, une consommation réduite et une grande longévité
    - d'une alimentation de secours en cas de coupure de courant
    - d'un bloc logique gérant le fonctionnement de la porte, communiquant avec tous les périphériques, assurant en permanence le diagnostic de fonctionnement de la porte
    - d'une technologie bus CAN permettant une connectique rapide, fiable, réduisant les interférences

    Chaque vantail coulissant est constitué d'un châssis aluminium épaisseur 38 mm
    - remplissage structure sandwich revêtue de stratifié HPL ou mélaminé ou inox
    - avec ou sans oculus de supervision 400 x 400 mm ou 400 x 600 mm
    - étanchéité par joint tubulaire élastomère sur tout le pourtour du vantail
    - interstices anti pincement latérales de 8 mm entre deux plans de coulissement sont conformes à la norme EN16005
    - finition personnalisée suivant palette RAL ou en finition anodisée
    Passage libre : largeur _ mm x Hauteur _ mm
    Poids max du vantail 1 x 150 kg

    Habillage du bâti et contre-bâti:
    - Profils aluminium laqué ou inox, enveloppant toute la périphérie de la baie pour étanchéité fiable et protection des angles

    La porte est équipée de dispositifs de sécurité pour assurer la protection des usagers et du bâtiment:
    - sécurité sur passage par radars intérieur/extérieur combinant deux technologies hyperfréquence et infrarouge
    - sécurité à l'ouverture par rideaux infrarouges
    - batterie de secours en cas de panne de courant 24 V

    Différents systèmes de commande peuvent compléter l'installation pour faciliter l'exploitation ou contrôler les entrées/sorties :
    -interrupteurs sans contacts
    - bouton de commande au coude
    - bouton de commande par pied
    - console Naviblu à affichage digital, murale ou sur capot
    - cartes additionnelles d'entrées/sorties permettent de gérer des systèmes de contrôle d'accès
    - poignée d'ouverture manuelle de relevage associée à la fonction Easy Coming

    Conformité aux normes européennes :
    EN 60335-1/2-103 Sécurité électrique
    CE directive 2004/108/CE, Sécurité électrique - Basse tension: directive 2006/95/CEE,
    Machines : directive 2006/42/CE
    CEM EN 61000-6-2/3
    EN16005
    NF EN1026

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHDSCLEAN-RS-CS
  • TuoteperheHospital automatic doors
  • TuoteryhmäHermetic doors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-02-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLaminaatti
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Automaattiset ovet

Alueellinen saatavuus

Aasia Etelä-Amerikka Eurooppa Afrikka Pohjois-Amerikka